Выбор CAD модели
CPS020.15.R28/B1-180L
Company
CP System
Description
CPS020 - CPS Cable Chain
Bill of material
CPS020.15.R28/B1-180L
TYP
Type
CPS020
B
Outer Height
20 mm
D
Inner Height
14 mm
A
Outer Width
24.000
mm
C
Inner Width
15.000
20.000
30.000
40.000
mm
R
Radius
28.000
38.000
48.000
mm
LC
Chain Length
180.000
mm
NOL
No. of Link
9.000
LP
170.0 mm
ST
Stroke Range
Standard (1600)
User Defined (10,000)
LS
Stroke
mm
LV
Fix Point Offset
mm
ESP
Feed
mm
BT
Bracket Type
T
Pitch
20 mm
ESD
None
ESD
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей