피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{cps/shift_chain/long_type/enclosed_type/st044es/st044es_asmtab.prj},{NB=ST044ES.35.R70/F-2144L:(0,074493200000544)},{TYP=ST044ES},{B=38.5},{D=26},{T=44},{A=74},{C=35},{R=70},{LC=2144},{NOL=49},{LS=3200},{LV=0},{ESP=0},{BT=F},{DV=0},{LE2=25},{LSMAX=10000.000},{LSREC=3200.000},{SP=},{DVS=0},{TW=},{NTW=0},{INFO=PDF Katalog},{PPATH=st044es_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ST044ES.035.R70/0F--0-2144L
HELP_VARIABLE
회사명
CP System
내용
ST044ES - Shift Chain, Enclosed Type
BOM
ST044ES.035.R70/0F--0-2144L
TYP
Type
ST044ES
B
Outer Height
38.5
mm
D
Inner Height
26
mm
T
Pitch
44
mm
A
Outer Width
74.000
74.000
mm
C
Inner Width
35.000
55.000
75.000
100.000
35.000
55.000
75.000
100.000
mm
R
Radius
70.000
90.000
120.000
150.000
70.000
90.000
120.000
150.000
mm
LC
Chain Length
2144.000
2144.000
mm
NOL
No. of Link
49.000
49.000
LP
544.0
mm
LS
Stroke (ST044E is recommended when LS<3200)
mm
값 입력 LS
Stroke (ST044E is recommended when LS<3200)
mm
cm
inch
ft
확인
LV
Fix Point Offset
mm
값 입력 LV
Fix Point Offset
mm
cm
inch
ft
확인
ESP
Feed
mm
값 입력 ESP
Feed
mm
cm
inch
ft
확인
BT
Bracket Type
Free End Bracket
Guide Channel Type End Bracket (Unity Systems)
Vertical Type End Bracket (Unity Systems)
Free End Bracket
Guide Channel Type End Bracket (Unity Systems)
Vertical Type End Bracket (Unity Systems)
DV
Divider
SP
Separator
-
SP01
-
SP01
DVS
Side Divider
0
0
0
0
TW
Tie Wrap
-
Tie Wrap B1
Tie Wrap B2
Tie Wrap B3
Divider Tie Wrap
System Tie Wrap
-
Tie Wrap B1
Tie Wrap B2
Tie Wrap B3
Divider Tie Wrap
System Tie Wrap
NTW
No. of Tie Wrap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성